Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Product Description

Беспроводной преобразователь 3051S — это лучший в своем классе многопараметрический прибор с возможностью передачи результатов измерения по защищенному протоколу WirelessHART®. Этот прибор позволяет получить результаты измерений разности давлений и статического давления без необходимости электромонтажа с сопутствующими расходами. Позволяет быстро оснастить точки измерения, используя единое решение.

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Диапазон измерений
Разность давлений — до 2000 фунтов/кв. дюйм (138 бар), статическое давление — до 6092 фунта/кв. дюйм (420 бар)
Выходные данные
Разность давлений, статическое давление, температура, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в Листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 сек. до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)

Особенности

  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Точное, многопараметрическое измерение в одном универсальном устройстве обеспечивает технологическую экономичность
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает точность ± 0,04 % от показаний, обеспечивая унификацию точек измерений, сокращая необходимость в запасных измерительных преобразователях
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает высокую точность в суровых промышленных условиях
  • Расходомеры поставляются полностью настроенными, протестированными и готовыми к монтажу без дополнительных действий, что обеспечивает быстроту установки
  • Технология расходомера исключает избыточные врезки в трубопровод, сокращая количество точек потенциальных утечек
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя

Документация и чертежи