Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Беспроводной расходомер Rosemount™ 3051SFC на основе компактной стабилизирующей измерительной диафрагмы

Product Description

Беспроводной расходомер Rosemount 3051SFC — это недорогой, точный, лучший в своем классе многопараметрический прибор с передачей результатов измерения по защищенному протоколу WirelessHART®. Запатентованная стабилизирующая измерительная диафрагма с четырьмя отверстиями обеспечивает точность измерений в условиях турбулентного потока. Диафрагма уменьшает требуемую длину измерительного трубопровода до двух диаметров трубы до и двух диаметров трубы после диафрагмы.

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1 (динамический диапазон измерения расхода 14:1)
Диапазон измерений
До 137,89 бар разность давлений, до 250,00 бар абсолютное, до 250,00 бар избыточное
Диаметр трубопровода
От 50 до 300 мм
Выходные данные
Разность давлений, статическое давление, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
EAC, NACE®, опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 сек. до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)

Особенности

  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Исполнение Ultra for Flow позволяет оптимизировать измерения расхода с точностью ± 0,04 % от измеренного значения
  • Запатентованная конструкция измерительной диафрагмы с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует участки длиной всего два диаметра трубы до точки установки и два диаметра трубы после, что сокращает необходимую длину прямых участков трубопровода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает высокую точность в суровых промышленных условиях
  • Расходомеры поставляются полностью настроенными, протестированными и готовыми к монтажу без дополнительных подготовительных процедур, что обеспечивает быстроту ввода в эксплуатацию
  • Технология расходомера исключает избыточные врезки в трубопровод, сокращая количество точек потенциальных утечек
  • Центрирующее кольцо упрощает монтаж и обеспечивает оптимальную точность измерений расхода
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи