Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Скважинный влагомер Roxar™

Product Description

Поточные полевые влагомеры Roxar работают на основе чувствительной микроволновой резонансной технологии для точного измерения диэлектрической проницаемости смеси нефти и воды в реальном времени. Полнопроходные расходомеры улучшают эффективность скважин, процессы разделения, коммерческий учет и финансовую отчетность, а также легко поддаются регулировке в зависимости от содержания соли и изменяющейся плотности обезвоженной нефти.

Низкая обводненность
1–15 %
Высокая обводненность
1–50 %
Влияние изменения плотности
0,027 % воды на 1 кг/м3
Влияние изменения давления
0,0025 % воды на 1 бар
Тип измерения
Микроволновая резонансная технология
Тип соединения
Цифровой вход/выход 1200 м (RS 485)

Особенности

  • Точное измерение диэлектрической проницаемости смеси нефти и воды с помощью запатентованной микроволновой резонансной технологии
  • Автоматическая компенсация содержания соли в воде с помощью функции AutoSalinity
  • Компенсация изменений плотности жидкости в режиме реального времени с помощью функции AutoZero
  • Надежный и стабильный принцип измерения с помощью полнопроходного встраиваемого решения
  • Покрывает широкий диапазон характеристик потока — минерализацию, плотность, температуру и т. д.

Документация и чертежи