Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount™ 2555 — емкостный зонд

Product Description

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount 2555 — это надежное решение, пригодное для всех типов сыпучих веществ в любых резервуарах. Он может использоваться для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния и рассчитан на среды с низкой диэлектрической проницаемостью и экстремальные условия, такие как высокие температуры, механические напряжения и усилия растяжения.

Рабочее давление
363 фунт/кв. дюйм (25 бар)
Рабочая температура
от -40 до 932 °F (от -40 до 500 °C)
Сертификация
ATEX, IECEx и FM
Чувствительность
Диэлектрическая постоянная ≥1,5
Вывод
Реле

Особенности

  • Пригодно для большинства сыпучих материалов в различных системах, даже в условиях высокой температуры и давления
  • "Технология активного экранирования" обеспечивает защиту от скопления среды или образования комков, тем самым гарантируя абсолютную надежность
  • Измерение сред с диэлектрической постоянной не менее 1,5
  • Простая автоматическая калибровка при помощи кнопки и внутреннего дисплея
  • Optional remote electronics housing

Документация и чертежи