Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-sandlog

Регистратор песчаной эрозии Roxar SandLog

Product Description

Roxar SandLog обеспечивает точное считывание показаний многоэлементых зондов пескопроявления/эрозии. Он поддерживает автономную работу или проводную связь онлайн, обеспечивая быструю и точную информацию о скорости эрозии, а также эффективное управление данными при использовании ПО Roxar Fieldwatch. В сочетании с датчиками Roxar SAM и Permasense регистратор обеспечивает наиболее полное решение для контроля пескопроявления и повышения надежности трубопровода.

Функции
Считывает данные многоэлементных зондов песка/эрозии Roxar
Разрешение
24 разряда Высокая чувствительность до нанометров для ER-датчиков в зависимости от чувствительного элемента и условий измерения
Конфигурации
Автономная – данные для полевого терминала Онлайн аналоговая - 4–20 мА Онлайн цифровая - протокол Roxar Fieldbus
Интервал измерений
От 2 минут до 24 часов
Температурный диапазон
CorrLog Fieldbus/4–20 мА: от –40 °C до +70 °C
CorrLog Терминал: от –40 °C до +60 °C
Емкость памяти
1500 показаний

Особенности

  • В комбинации с акустическим детектором SAM и датчиками Permasense является, возможно, самым полным решением для мониторинга пескопроявления
  • Лучшее разрешение и чувствительность измерений в своем классе
  • Многоэлементные зонды обеспечивают превосходное и надежное обнаружение песка в потоке
  • Высокая чувствительность обеспечивает быструю реакцию на изменение содержания песка, облегчая эффективную настройку на максимально допустимые производственные показатели
  • Измерения эрозии дают хорошее представление о наихудшем воздействии эрозии на изгибах.
  • Прочная конструкция, проверенные эксплуатационные характеристики в полевых условиях
  • Непрерывный мониторинг пескопроявления/эрозии способствует безопасности работы, минимизирует риск нарушения целостности и неконтролируемой эрозии

Документация и чертежи