Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8600-Utility

Вихревые расходомеры Rosemount 8600 для общих применений

Product Description

Вихревые расходомеры Rosemount 8600 для общих применений оптимизированы для измерений расходов в системах общего назначения и коммунально-бытовых сетях, включая чистую жидкость и пар. Вихревой расходомер Rosemount 8600 для общих применений предлагает повышенную надежность, упрощенное обслуживание и превосходную устойчивость к вибрациям, конструкция расходомера исключает наличие каких-либо подвижных частей. Простая установка без необходимости применения импульсных линий и установки нуля, внутренняя проверка как электроники, так и датчика улучшает понимание техпроцесса.

Продукты

Search
1–7 из 7 результатов для Products
Погрешность расходомера
± 0,75 % объемного расхода для жидкостей
± 1 % объемного расхода для газа и пара
± 5 % массового расхода пара, при использовании опции
вс
Динамический диапазон
1.250694444
Выход
4-20 мА с HART
4-20 мА с HART и масштабируемый импульсный выходной сигнал
Материал, контактирующий со средой
Нержавеющая сталь – CF3M и CF8M
Варианты исполнения фланцев
ANSI класс 150 - 300
DIN PN 10 - PN 40
Температура измеряемой среды
От -50 °C до +250 °C
Диаметр трубопровода
от 25 до 200 мм (от 1 до 8 дюймов)
Line Size
1 to 8-in; 25 to 200 mm

Особенности

  • Обеспечение надежности и сокращение затрат благодаря отсутствию движущихся частей, требующих ремонта или технического обслуживания
  • Отсутствие импульсных линий и проблем с монтажом благодаря встраиваемой конструкции
  • Упрощенная установка без импульсных линий, необходимости проведения калибровки при монтаже и установки нуля
  • Широкий диапазон расходов благодаря широкому динамическому диапазону
  • Диагностика электроники упрощает поиск и устранение неисправностей
  • Проведение простого технического обслуживания благодаря заменяемым сенсорам
  • Удаленный монтаж электроники для обеспечения легкого доступа к настройкам

Документация и чертежи