Paine™ 213 Heritage Satellite & Space Pressure Transmitter

Product Description

Традиционный преобразователь давления Paine™ 213 обеспечивает надежные, долгосрочные измерения при выполнении критических задач в космосе. Данная серия с высоким уровнем ударостойкости и стойкости к вибрации без повреждений оснащена электроникой в соответствии со стандартом EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012, уровень 2. Области применения включают измерение давления в баках для ракетного топлива, управлением маневрированием, сервоклапаны и приводы для космических аппаратов.

Диапазон измерений
до 5000 psia (344 бар)
Рабочая температура
от -18 °C до 70 °C
Рабочая среда
Любая совместимая с условиями 15-5 PH CRES H1025 и 304 CRES
Отверстие давления/фитинг
Свариваемая трубка
Вес
226 грамм (8,0 унций)

Особенности

  • Разработан с электроникой, соответствующей стандартам EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012, уровень 2 
  • Устойчив к ударам и вибрациям высоких уровней без повреждения
  • Готов для применения на орбитальных аппаратах, например, для управления манипулятором и контроля давления ракетного двигателя
  • Предназначен для измерения диапазонов давления до 5000 фунт/кв. дюйм (абс.) (344 бар) и температур от -20 °F до 175 °F (от -29 °C до 70 °C)
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции