Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Беспроводной манометр WPG Rosemount™

Product Description

Интеллектуальные манометры Rosemount имеют надежную конструкцию в сочетании с проверенной технологией сенсора для предотвращения частых типичных отказов манометров. Данные манометры обеспечат до 10 лет работы без необходимости обслуживания и заменят механические компоненты, поскольку имеют более надежные показания и более высокий предел перегрузки. Данное инновационное устройство также оснащенобеспроводной технологиейHART®, которая обеспечивает надежную передачу полевых данных не реже, чем каждую минуту.

Продукты

Search
1–3 из 3 результатов для Products
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Диапазон измерений
До 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар) изб., до 10000 фунт/кв. дюйм (689,5 бар) абс.
Индикатор/интерфейс
114 мм
Материал корпуса
Ударопрочный полимер, степень защиты NEMA® 4X и IP66/67
Давление разрыва
11 000 фунт/кв. дюйм (758,4 бар), 26 000 фунт/кв. дюйм (1 792,6 бар) для шкалы выше 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар)
Защита от избыточного давления
Превышение верхнего предела измерений до 150 раз
Макс. Рабочая температура
Окружающей среды: от -40 до 85 °C
Технологического процесса: от -40 до 121 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Технология сенсора заменяет механически подвижные детали, обеспечивая до 10 лет безотказной работы
  • Снабжен защитой от перевышения давления для надежности измерений
  • Двухуровневая изоляция измеряемой среды обеспечивает безопасность оборудования и персонала
  • Локальная индикация состояния подтверждает правильность работы прибора
  • Разработан с широким 114 мм стрелочным индикатором для удобного считывания данных
  • Доступен полный спектр технологических соединений, включая внешнюю резьбу по стандартам NPT или DIN, заводскую сборку с клапанным блоком или выносной мембраной.
  • Безопасная сеть WirelessHART® обеспечивает надежность данных >99% с частотой связи до 1 раз в минуту

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты