Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Измерительный преобразователь давления, аттестованный для применения в ядерной энергетике, Rosemount™ 3155N

Product Description

Измерительный преобразователь давления Rosemount 3155N обеспечивает надежное аналоговое измерение дифференциального и избыточного давления на атомных установках в течение всего своего продолжительного периода службы. Этот манометр — надежное решение, соответствующее всем промышленным стандартам, аттестованное в соответствии с требованиями IEEE 323™-1974/1983/2003 и способное выдерживать радиационную нагрузку до 144,7 МРад суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и сейсмические толчки до 8,5 g УНП. Эти манометры надежны и выдерживают пар температурой до 225 °C.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное
Материал корпуса
SST
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L
Сейсмоустойчивость
УНП 8,5 g
Радиационная устойчивость
165 МРад (1,65 кГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура/давление пара
Температура пара 225 °C
Квалификационный стандарт
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™ – 1975/1987/2004
Документация к изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5200 или по адресу RNII.info@emerson.com для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицировано согласно стандарту IEEE 323™-1974/1983/2003 для стандартного промышленного решения
  • Дает базовую погрешность 0,2%, что свидетельствует о надежности измерений
  • Выдерживает радиационную нагрузку до 167 МРад суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и сейсмические толчки до 8,5 g УНП.
  • Износостойкая конструкция, разработана для температуры пара до 225 °C