Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154N Nuclear Qualified Pressure Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь давления Rosemount 3154N — это аналоговый манометр, предназначенный для использования на атомных установках. Прибор предназначен для работы в тяжелых аварийных условиях и обеспечивает надежность своих характеристик на протяжении всего своего продолжительного срока службы. Манометры, аттестованные IEEE, производятся под тщательным контролем качества, включающем в себя прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нерж. сталь
Материалы, контактирующие с рабочей средой
нерж. сталь 316L
Сейсмоустойчивость
УНП 8,5 g
Радиационная устойчивость
112 МРад (1,12 МГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура / давление пара
Температура пара 167,2 °C
Квалификационный стандарт
IEEE 323™-1974/1983/2003
IEEE 344™-1975/1987/2004
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или RNII.info@emerson.com для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицировано согласно стандарту IEEE 323™-1974/1983/2003 и стандарту IEEE 344™-1975/1987/2004 для стандартного промышленного решения
  • Выдерживает воздействие радиации 112 мрад TID гамма и сейсмические уровни до 8,5g УНП для соответствия требованиям процесса
  • Износостойкая конструкция, разработана для улучшения производительности при температуре пара до 435 °F (167 °C)
  • 0,2% эталонной точности для надежности измерений
  • Контроль качества включает прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.