Rosemount™ 3152N Nuclear Qualified Pressure Transmitter

Product Description

Манометр для атомной промышленности Rosemount 3152N обеспечивает надежное аналоговое измерение давления на атомных установках в течение всего своего продолжительного периода службы. Манометры аттестованы согласно IEEE 323-1974/1983/2003 и IEEE 344-1975/1987/2004 и соответствуют всем промышленным стандартам. Манометры производятся под тщательным контролем качества, включающем в себя прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, алюминий
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Сейсмоустойчивость
УНП 8,5g
Радиационная устойчивость
6,5 мРад (65 кГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура / давление пара
Температура пара 167,2 °C
Квалификационный стандарт
IEEE 323™-1974/1983/2003
IEEE 344™-1975/1987/2004
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или по адресуRNII.info@emerson.com для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицированно согласно стандарту IEEE 323™-1974/1983/2003 и стандарту IEEE 344™-1975/1987/2004 для стандартного промышленного решения
  • Выдерживает экстремальные условия окружающей среды до 6,5 мрадов TID гамма и сейсмические уровни до 8,5g ZPA
  • Разработан для быстродействия давления пара / температуры для повышения безопасности
  • Обеспечивает 0,2% эталонной точности для надежности измерений
  • Контроль качества включает прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.