Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051N Smart Pressure Transmitter for Nuclear Service

Product Description

Интеллектуальный измерительный преобразователь давления Rosemount 3051N для ядерных установок обеспечивает измерение полного, относительного и дифференциального давления с точностью не хуже ±0,075 %. Это один из первых в мире цифровых манометров для ядерных установок. Он сертифицирован для использования согласно требованиям стандарта EEE 344-1987 по классу сейсмозащиты 1E (ответная реакция до 16,5 g), а таже согласно требованиям IEEE 323-1983 (мягкие условия окружающей среды).

Выходной сигнал
Аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым сигналом по протоколу HART
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1 (детальная информация представлена в разделе Полные спецификации)
Диапазон измерений
До 13,8 МПа дифференциальное, до 13,8 МП избыточное, до 27,5 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, алюминий
Материалы, контактирующие с рабочей средой
нерж. сталь 316L
Сейсмоустойчивость
Ответная реакция до 16,5 g
Радиационная устойчивость
Не классифицируется
Температура / давление пара
Не классифицируется
Квалификационный стандарт
IEEE 323™-1974/1983/2003
IEEE 344™-1975/1987/2004
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или по адресуRNII.info@emerson.com для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицированы согласно стандартам IEEE Std 344-1987 и IEEE Std 323-1983 (умеренные условия окружающей среды), чтобы соответствовать промышленным стандартам
  • Обеспечивает точность ±0,075% для совершения надежных и точных измерений технологического процесса
  • Перенастройка 100:1 снижает затраты на инвентаризацию для обеспечения большей экономической эффективности
  • Невзаимодействующая настройка нуля и диапазона сокращает время калибровки
  • Интерфейс копланарного сенсора/процесса обеспечивает максимальное удобство монтажа и может уменьшить напряжение фланца
  • Регулируемое демпфирование до 25,6 секунд для лучшего управления процессом
  • Внутренняя диагностика для упрощенного обслуживания и экономии времени