Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Двухканальный измерительный преобразователь Net Safety™ Millennium II

Product Description

Универсальные двухканальные измерительные преобразователи Millennium II (M22) созданы с применением инновационных технологий для соответствия требованиям руководства компаний и операторов и отличаются исключительной эксплуатационной надежностью даже в самых экстремальных условиях окружающей среды. Преобразователи серии Millennium II устанавливают новые стандарты для стационарных решений, осуществляющих обнаружение газа.

Степень защиты корпуса
IP66 (алюминий), IP67 (нержавеющая сталь), IP64 (с датчиками) типа 4X
Сертификация
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 № 152:2006, IECEx
Монтаж
Монтаж на поверхности / на трубе / в канале
Масса
Алюминий: 5,5 фунта (2,5 кг), нержавеющая сталь: 7,0 фунта (3,2 кг)
Гарантия
3 года

Особенности

  • Один измерительный преобразователь для двух точек обнаружения
  • Универсальный измерительный преобразователь, совместимый со всеми типами датчиков (инфракрасными, каталитическими и электрохимическими)
  • Широкий диапазон напряжения для повышенной стабильности и системной совместимости
  • Низкое энергопотребление по сравнению с предлагаемыми на рынке аналогами
  • Сочетание всех типов сенсоров в одном измерительном преобразователе с большей зоной охвата и гибкостью
  • Полная диагностика благодаря регистрации данных и событий
  • Интуитивно понятное меню для настройки и выбора кривых проницаемости газа и диапазонов без разборки и проникновения внутрь арматуры рабочего объекта
  • Возможность выноса датчика на большое расстояние (+600 м/2000 футов)

Документация и чертежи