Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Декантирующие установки

Product Description

Декантирующие установки - это механизированные и автоматизированные средства для добавления небольших количеств добавок в смесь. Они оснащены конвейерными лентами, тензодатчиками, органами управления, промывочными резервуарами и поворотными фурмами. Наша уникальная конструкция позволяет переносить даже одни из самых вязких добавок. Автоматизируя дозирование, промывку и перенос, можно повысить эффективность и безопасность с помощью наших установок декантирования из ёмкостей.

Применения
Жидкие добавки малого объёма при смешивании/производстве смазочных материалов, производстве/смешивании смазок, смешивании специальных химикатов, смешивании продуктов и напитков, смешивании химических веществ и добавок
Диапазон вязкости
До 15 000 сантистокс
Точность дозировки
±1 кг
Технология дозировки
Тензодатчики
Остаточная жидкость
Менее 2 кг после очистки
Область применения
Разработка/проектирование технологического процесса, гарантийное обслуживание, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание и поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Объем поставки
Готовые к использованию интегрированные системы с гарантией производительности, тензодатчики, конвейерные ленты, промывочные резервуары, декантационные фурмы, насосы, клапаны, приборы, электропроводка и система управления
Продукт
Жидкие добавки в емкостях или транспортной таре

Особенности

  • Переносите самые вязкие добавки до 15 000 сантистокс
  • Уменьшите отклонения в смеси, максимизируйте использование добавок и устраните ошибки ручных режимов с помощью высокоточных дозирующих систем
  • Обеспечьте полную загрузку добавок с помощью наклонных опрокидывающих устройств
  • Устраните ошибки операторов с автоматической настройкой составов и функций проверки добавок системы управления
  • Повысьте гибкость работы тремя режимами работы: ручным, полуавтоматическим и автоматическим
  • Увеличьте эффективность работы, выбирая до 9 различных фаз управления исходя из требований к рецептурам
  • Уменьшите загрязнение и время простоя между партиями с помощью технологий Clean-In-Place для промывки резервуаров

Документация и чертежи