Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154K Nuclear Qualified Pressure Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь давления Rosemount 3154K — это аналоговый манометр, предназначенный для работы в суровых условиях атомной электростанции Манометр обеспечивает высокоточное измерение давления и надежность своих характеристик на протяжении всего своего продолжительного срока службы. Манометры демонстрируют отличные характеристики при работе с паром высокой температуры и давления, аттестованы в соответствии с требованиями KTA 3505 и выдерживают радиационную нагрузку 350 кГр (35 МРад) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и вибрацию до 5 g сейсмической и 7 g APC.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нерж. сталь 316
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316
Сейсмоустойчивость
Вибрация до 5 g сейсмическая и 7 g APC
Радиационная устойчивость
350 кГр (35 мРад) сумарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура / давление пара
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) в течение 1 часа
Квалификационный стандарт
КТА 3505
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Please contact Rosemount Nuclear Instruments, Inc. at 1-952-949-5207 or [email protected] for the most current information available.

Особенности

  • Квалифицирован по KTA 3505 для использования в условиях радиации, вибрации и давления/температуры пара , чтобы соответствовать требованиям измерения
  • Износостойкая конструкция выдерживает жесткие условия в момент происшествия и суровые условия
  • Производительность в условиях давления/температуры пара 160 °C (320 °F) в течение 1 часа
  • 0,2% эталонной точности для надежности измерений
  • Контроль качества включает прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.

Документация и чертежи