Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Расходомеры модели CNG выполняют задачу измерения уровня сжатого природного газа для коммерческого учета при заправке мало- и многотоннажных грузовых автомобилей, обеспечивая повышенную скорость потока и сокращая тем самым время заправки.
Соответствует требованиям к дозаторам для транспортных средств малой и большой грузоподъемности, позволяя создать специализированные решения с одним измерительным прибором
Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
Выбор функций измерительного преобразователя из множества опций, включая прямое подключение, в целях выполнения требований к конструкции дозатора
Прибор имеет широкий перечень сертификатов и допусков к применению, включая CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс II раздел 1 группы E, F и G), ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, степень защиты от загрязнения IP 66/67, PED, SIL2 и SIL3, а также NAMUR
Компактность и отсутствие движущихся деталей, специальных требований к месту установки или к подготовке рабочей среды
Прибор одобрен для использования в коммерческом учете
Можно сравнить максимум четыре продукта. Уточните свой выбор.
Диалог предупреждения о неактивностиx
Время ожидания вашего сеанса почти истекло из-за неактивности. Нажмите кнопку OK, чтобы продлить время ожидания еще на 30 мин.
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.x
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.
Выберите страну/регион и язык
Выберите страну/регион
Выберите язык
Некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране. Они будут удалены из корзины после нажатия кнопки "ВЫБРАТЬ". Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь при покупке продукта в другой стране.