Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Калибратор давления

Product Description

Обеспечивает высокоточную калибровку давления ваших измерительных преобразователей давления. Комплект включает портативный калибратор для калибровки контура, ручной насос и соединительные детали. Вы получите точные показания манометрического давления и вакуума. Также используется для испытаний на утечку и переключение. Все оборудование укладывается в компактный контейнер. Это хрупкое оборудование защищено в прочном корпусе, предназначенном для суровых морских условий.

Испытательное давление
Калибратор: от -1 до 3,5 бар
Ручной насос: от -0,9 до 3,0 бар
Погрешность
0,01 % от диапазона измерений
Источник питания
Батарейки типа “AA”, 3 шт.

Особенности

  • Усовершенствованный, надежный и точный портативный калибратор для калибровки контура.
  • Удобный пользовательский интерфейс с большим дисплеем с двойной подсветкой.
  • Полный комплект для калибровки, включающий в себя все необходимые элементы, в том числе калибратор, насос и соединительные детали.
  • Позволяет проводить прямую калибровку и тестирование измерительных преобразователей давления.

Документация и чертежи