Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Marine Control Cabinet

Шкаф управления Damcos™

Product Description

Централизация управления системы дистанционного управления судовыми клапанами осуществляется просто и удобно с помощью шкафа управления Damcos. Каждый шкаф содержит от 1 до 4 рядов клапанных блоков и поддерживает до 120 клапанов. Каждый электромагнитный клапан может иметь обратную связь по дистанционной индикации положения (VPI), а также может быть отключен для обеспечения надежной работы системы в аварийной ситуации, также для быстрого и удобного ремонта с целью уменьшения времени простоя. В шкафу также предусмотрено место для интеллектуальных и стандартных модулей входа/выхода, обеспечивающих все функции, связанные с надежной эксплуатацией резервуара. Время отклика оптимизировано при наличии данной распределенной логической системы управления.

Типы соединений
Трубное соединение на входе: P & T соединение шкафа 3/8 дюйма BSP (британский трубный стандарт)
Трубное соединение на выходе: A & B соединение клапанного блока 1/4 дюйма BSP
Размеры
S-xx 768 x (от 576 до 1920) x 384 мм D-xx/EL 1152/1920 x (от 1344 до 1920) x 384 мм Q-xx/EL 1536/1920 x (от 1152 до 1920) x 960 мм
Материалы конструкции
Стальная рама и листы толщиной 2 и 3 мм
Масса
См. лист технических данных изделия
Программное обеспечение изделия
Программная логика шкафа включает в себя от 4 до 120 элементов управления, разделенных на одиночный, двойной и четверной тип управления

Особенности

  • Надежная конструкция на основе модульных клапанных блоков, стальных рам и монтажных плит клапанных блоков.
  • Обеспечение функциональных возможностей управления/отсоединения и регулировки
  • Связь с интегрированными системами управления и мониторинга
  • Шкаф является ответственным компонентом системы дистанционного управления клапанами компании Emerson
  • Клапанный блок Cetop-3 предлагается в конструкции из алюминия, латуни и нержавеющей стали и подготовлен для управления, обратной связи и компенсационных блоков
  • Отверточные замки в передних дверцах (установка замков стандарта DIN по отдельному заказу)
  • Электромагнитный клапан с низким уровнем утечек (меньше чем 10 куб. см/мин)
  • Дроссельные/отсечные клапаны на каждом узле
  • Системный спускной клапан на каждом клапанном блоке для удобной деаэрации
  • Возможность подсоединения насоса с ручным приводом для удобной работы в аварийных условиях
  • Возможная установка масляных фильтров и манометров на каждом клапанном блоке
  • Предназначен для работы в суровых морских условиях с поддержкой всемирной сервисной сети

Документация и чертежи