Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-Xi Autocalibration Accessories

Принадлежности автоматической калибровки электронного устройства Rosemount™ Xi

Product Description

Технология, основанная на использовании оксида циркония для измерения избыточного кислорода в газах в топочном канале, стала известной в последние десятилетия. Этот универсальное электронное устройство специально предназначено для работы с большинством датчиков кислорода. Большой ЖК дисплей с подсветкой облегчает настройку и работу. Данное электронное устройство позволяет выполнять полностью автоматическую калибровку с помощью дополнительного блока электромагнитных клапанов для переключения калибровочных газов.

Температура окружающей среды
от -20 до 55 °C (от -40 до 131 °F)
Питание
100-240 В ± 10%, 50-60H 
Сертификация
CSA, FM и CE

Особенности

  • Работает с датчиками Westinghouse/Rosemount и большинством датчиков на основе  ZrO2
  • Стандарт связи HART® (поддержка пакета AMS)
  • Беспроводной адаптер THUM™
  • Возможность автоматической калибровки
  • Расширенные диапазоны температур технологического процесса
  • Программируемые эталонные параметры
  • Цифровые каналы связи HART®, совместимость с AMS® и PlantWeb®
  • Возможность адаптирования к любому кислородному зонду.
  • Расширенная диагностика чувствительного элемента, уведомление о необходимости калибровки
  • Выдающаяся точность
  • Упрощённая установка; без отдельного электронного блока, кабеля зонда или кабелепровода.
  • Технология поверхностного монтажа увеличивает надёжность и устойчивость к вибрации

Документация и чертежи