Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Индуктивный датчик проводимости в санитарном исполнении Rosemount™ модели 245

Product Description

Датчики серии Rosemount 245 имеют бесконтактную проточную конструкцию, которая позволяет установить их непосредственно на трубопровод не создавая помех потоку жидкости. Эти датчики идеально подходят для измерения проводимости вязких, абразивных и волокнистых жидкостей и предназначены для фармацевтической, биофармацевтической и пищевой промышленности.

Температура окружающей среды
Минимальная температура: 0 °C
Максимальная температура: 121 °C постоянная; 130 °C в паре в течение 45 минут
Вес
4,5 кг
Process Connection
Available with 0.5, 1.0, 1.5, and 2 inch Tri Clamp connections
Materials of Contruction
Wetted Materials:
316L stainless steel (mounting flanges); unfilled PEEK (liner); EPDM (O-rings)
PEEK liner meets 21CFR177.2415 and USP Class VI
EPDM O-rings meet 21CFR177.2600 and USP Class VI
Mounting flanges have a 16 micro in. (0.41 um) Ra surface finish. PEEK liner has a 32 micro in. (0.81 um) Ra surface finish.

Особенности

  • Надежные измерения - нечувствительны к технологическому расходу и направлению
  • Для предотвращения накопления твердых веществ никакая часть датчика не погружается в технологический поток.
  • Доступен с соединениями Tri Clamp 0,5, 1,0, 1,5 и 2 дюйма
  • Футеровка и уплотнительные кольца соответствуют требованиям FDA и USP класс VI
  • Устойчив к закупориванию и подходит для жидкостей, содержащих высокие уровни взвешенных осадков

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты