Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Surge Relief Solutions

Решения для защиты от гидроудара

Product Description

Комплексные, простые в интеграции решения обеспечивают полноценную защиту от скачков давления и измерение расхода, сочетая проверенные на практике технологии и обширный опыт применения для обеспечения целостности трубопроводов и защиты окружающей среды.

Размер клапана
До 16" (400 мм)
Диапазон рабочего давления
До 600 по ANSI
Температура технологического процесса
от -50 °C до +66 °C
Технологическая среда
Сырая нефть, СУГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, трубопровод для транспортировки жидкостей, FPSO/FSO (плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк
Включает следующие виды оборудования/материалов
Клапаны, фильтры грубой очистки, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, система управления подачей азота, провода, измерительные приборы (опционально)
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение срока службы

Особенности

  • Возможность уменьшить общий размер и массу системы благодаря клапанам для защиты от гидроудара с высокой пропускной способностью
  • Возможность предотвратить повреждение и остановки системы благодаря надежным и проверенным регулирующим клапанам, которые быстро реагируют на скачки давления в трубопроводах.
  • Возможность получения точного и стабильного измерение расхода благодаря интеллектуальным расходомерам, выполняющих диагностику в реальном времени
  • Система соответствует требованиям местных и международных норм и стандартов, включая требования норм 49 CFR 195 к защитному оборудованию
  • Обеспечение полного контроля вашей системы защиты от скачков давления за счет интеграции управления системными данными с централизованными сетями управления
  • Упрощение процесса поставок и уменьшение неопределенности в вопросах ответственности благодаря наличию единственного поставщика
  • Вы снизите неопределенность в проекте, получив доступ к знаниям и опыту ведущих инженеров отрасли

Документация и чертежи