Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Зонд для воздуховода с автокомпенсацией

Product Description

Зонд для воздуховода с автокомпенсацией предназначен для обеспечения простого репрезентативного отбора проб воздуховода.

Габариты
Каждый зонд изготавливается специально для воздуховода заказчика. Максимальная длина 4 метра
Температура окружающей среды
Стандартно (SCDP-S) от -20 °C до to +110 °C; повыш. (SCDP-T) от -20 °C до +185 °C

Особенности

  • Обеспечивается репрезентативный отбор проб воздуха для аспиратора GDA
  • Увеличивается доступность аспиратора GDA
  • Эксплуатация до 185 °C
  • Разработано для точного соответствия ширине воздуховода
  • Может быть полностью изолирован от стены воздуховода