Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector

Инфракрасный/ультрафиолетовый детектор пламени Rosemount™ 975UR

Product Description

Инфракрасный/ультрафиолетовый детектор пламени Rosemount 975UR обнаруживает излучаемую энергию в диапазоне коротких волн как ультрафиолетового, так и инфракрасного участков электромагнитного спектра, горение углеводородного газа и топлива. Сигналы обоих датчиков анализируются по частоте, интенсивности и длительности. Одновременное обнаружение излучения в обоих датчиках, инфракрасном и ультрафиолетовом, приводит к немедленному срабатыванию аварийного сигнала. УФ-датчик имеет специальный логический контур, исключающий вероятность ложных тревог, вызванных солнечным излучением.

Протокол цифровой связи
Дополнительная связь по протоколу HART™ с аналоговым сигналом 0–20 мА (FSK) используется для технического обслуживания, изменения конфигурации и управления активами; доступна в вариантах подключения выходного сигнала с источником тока в мА. Канал связи, совместимый с протоколом RS-485 Modbus, который может использоваться в системах с компьютерным управлением
Температура окружающей среды
Рабочая: от −76 до +185 °F (от −60 до +85 °C)
Хранения: от −76 до +185 °F (от −60 до +85 °C)
Класс защиты корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополированной поверхностью
Алюминий повышенной прочности без содержания меди (менее 1 %), окрашенный полиуретановой краской
Монтаж
Нержавеющая сталь 316L с электрополированной поверхностью
Габариты
Детектор 4 x 4,6 x 6,18" (101,6 x 117 x 157 мм)
Масса
Детектор (нержавеющая сталь 316L) 6,3 фунта (2,9 кг)
Детектор (алюминиевый) 2,8 фунта (1,3 кг)
Поворотный кронштейн 2,5 фунта (1,1 кг)
Сертификация

ATEX и IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op — IIC T4 Gb
  • Ex tb op — IIIC T110 °C Db
  • [T (окр.) от −50 до +85 °C] IP66/68

FM/FMC

  • Класс I, раздел 1, группы B, C и D, T4A
  • Класс II, III, раздел 1, группы E, F и G, T4A
  • Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4
  • Т (окр.) = от –50 до +85 ˚C
  • Тип 6P, IP66/68 2 м на 45 минут

CSA/US:

  • Класс I, раздел 1, группы B, C и D, T4
  • Класс II, III, раздел 1, группы E, F и G, T4
  • Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4
  • Т (окр.) = от –50 до +85 ˚C
  • Тип 6P, IP66/68 2 м на 45 минут

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110°C Db X
  • [–55 °C T (окр.) + 85 °C]

Производительность:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Надежность:

  • Разработан с учетом соответствия требованиям стандарта IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Морское применение:

  • Утверждение "Wheelmark" MED (DNV)

 ;

Особенности

  • Двухдиапазонный датчик (инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон)
  • Три уровня чувствительности для обнаружения отсутствия пересечения зон
  • Высокая скорость отклика менее 20 мс (ожид./1 с)
  • Нечувствительный к солнечному излучению
  • Автоматический и ручной встроенный нерадиоактивный УФ-тест (BIT) для обеспечения надежной работы
  • Обогрев окна — для работы в суровых погодных условиях (снег, лед, конденсат)
  • Реле (3) для аварийного сигнала, сигнала неисправности и др. вспомогательных функций
  • 0–20 мА (ступенчатый)
  • Протокол HART® для технического обслуживания и управления оборудованием
  • Высокая надежность — средняя наработка на отказ составляет не менее 150 000 часов
  • Гарантия 5 лет
  • Возможность программирования пользователем с помощью протокола HART® 7 или RS-485 Modbus®

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:
Монтаж Rosemount™ 975 на наклонной поверхности
Тип элемента
Монтажные кронштейны
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Монтажные кронштейны
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Rosemount™ ПОГОДНАЯ КРЫШКА 975 (нерж. сталь)
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Монтаж на трубе 2 дюйма Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Монтажный кронштейн
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Монтаж на трубе 3 дюйма Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Монтажный кронштейн
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Rosemount & #8482; Монтаж канала 975
Тип элемента
Монтажные кронштейны
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Монтажные кронштейны
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Воздушный экран Rosemount™ 975
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Комплект запасных батарей для симулятора пламени Rosemount™ 975
Тип элемента
Батарея
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Батарея
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Rosemount & #8482; ПОГОДНАЯ КРЫШКА 975 (ABS пластик)
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа
Монтаж фланцевого канала Rosemount™ 975
Тип элемента
Монтажный кронштейн
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Монтажный кронштейн
Принадлежности и запчасти
Мультиспектральный инфракрасный пламенно-температурный детектор Rosemount 975MR
Инфракрасный водородный детектор пламени Rosemount 975HR
Сверхбыстрый ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UF
Ультрафиолетовый/инфракрасный детектор пламени Rosemount 975UR
Обнаружение пламени и газа