Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

Центратор PolyOil Poly-Glider

Product Description

Центратор PolyOil Poly-Glider™ — первый доступный для продажи центратор с действительно сниженным коэффициентом трения, который улучшает крутящий момент и уменьшает трение при сооружении скважины и обсадном бурении. Центратор зарекомендовал себя в самых неблагоприятных и изнашивающих условиях; высокоустойчивый к средам, находящимся в стволе скважины; обладает исключительными ударными свойствами и стойкостными характеристиками; идеально подходит для скважин с необсаженным стволом.

Области применения
Центраторы труб, центрирование скважинного фильтра, уменьшение трения, теплоизоляция, электроизоляция

Особенности

  • Неметаллический контакт; меньше трения, чем у любого металла.
  • До 7 раз легче, чем обычные линии управления; эффективный вес обсадной колонны снизился.
  • Проверенный износостойкий и неагрессивный материал.
  • Снижение затрат за счет быстрого развертывания.
  • Более легкое и безопасное обращение на буровой площадке благодаря легкой конструкции.
  • Значительная плавучесть — помогает в плавающих трубах в отверстиях.
  • Поставляется со специально покрытыми стальными упорными кольцами, поставляемыми в предварительно собранном с помощью стопорных винтов виде.
  • Подходит для применения в узких местах.

Документация и чертежи