Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Датчик следов растворённого кислорода Rosemount™ Hx438

Product Description

Мембранный амперометрический датчик модели Hx438 соответствует требованиям биотехнологической, фармацевтической и пищевой промышленности.

Температура окружающей среды
от –10 до 140 °C (от 14 до 284 °F)
Диапазон измерений
от 0 до 20 частиц на миллион, насыщение от 0 до 250 %, зависит от прибора
Maximum Pressure
43 psig (400 kPa abs, 4 bar)
Materials of Construction
Wetted Materials: Stainless steel and EPDM
Overall Length
Dissolved oxygen sensor insertion length is 120 mm
Process Connection
PG 13.5

Особенности

  • Доступен длиной 120 мм
  • Соединение с технологическим оборудованием PG 13.5
  • Выдерживает повторную стерилизацию паром
  • Выходные значения датчика практически не зависят от расхода
  • Короткое время отклика
  • For smaller batch processes, the DO sensor can be threaded directly into the top plate and autoclaved if necessary

Документация и чертежи