Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Расходомер Rosemount 3051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar™

Product Description

Лучший в своем классе расходомер Rosemount 3051CFA основан на запатентованной Т-образной усредняющей трубке Пито, которая обеспечивает надежность и точность измерений в широком диапазоне значений расхода. Запатентованная конструкция трубки Пито позволяет измерять расход и давление посредством единой врезки в трубопровод, практически не сужая его просвет, что снижает потери давления. Расходомер проверяется на герметичность и калибруется заводом-изготовителем, что позволяет сократить число утечек и улучшить контроль за процессом.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1 (динамический диапазон измерений расхода 8:1)
Диапазон измерений
До 2,48 бар (разность давлений)
Диаметр трубопровода
От 2 до 96 дюймов (от 50 до 2440 мм)
Выходные данные
Разность давлений, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, целостность контура
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)

Особенности

  • Запатентованный Т-образный профиль ОНТ формирует более стабильную точку отрыва потока, улучшая сигнал разности давлений в более широком диапазоне расхода
  • Все узлы расходомера протестированы на герметичность и откалиброваны с целью уменьшения потенциальных точек утечки до 70 % и сокращения процедуры подготовки к монтажу
  • 10-летняя стабильность и динамический диапазон измерений расхода 8:1 (диапазон перенастройки пределов измерений 150:1) обеспечивают надежные измерения и универсальность применения
  • Фронтальная зона повышенного давления сенсора снижает уровень шумов и количество ошибок измерений, а также предотвращает от засорения мелкими частицами
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности электрического контура для снижения времени простоя
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Quick service buttons offer built-in configuration buttons for streamlined commissioning
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи