Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-GDM

Измеритель Плотности Газа Micro Motion GDM, Ni-Span C И Нержавеющая Сталь 316L

Product Description

Газовый плотномер Ni-Span C, из нержавеющей стали 316L, спроектированный для высокоточных измерений плотности и концентрации газа.

Диапазон измерений плотности
1–400 кг/м3(0,001–0,4 г/см3)
Погрешность

 •Аргон: ±0,1% от показания
 •Азот: ±0,1% от показания
 •Природный газ, этилен: ±0,15% от показания
Максимальное рабочее давление
250 бар изб. (3625 фунтов/кв. дюйм)
Диапазон температур

 •Стандартная модель:от –20 °C до +85 °C (от –4 °F до +185 °F)
 •Высокотемпературная модель:от –20 °C до +125 °C (от –4 °F до +257 °F)
Материалы

 •Внутренний изоляционный слой:AMS 5643K
 •Корпус сенсора:нержавеющая сталь марки 316L
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции дисплея

 •Просмотр технологических переменных
 •Просмотр и подтверждение аварийных сигналов
 •Настройка токовых выходов и выходов RS-485
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV)
 •Поддержка нескольких языков
Выходные каналы преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных вариантов электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Один выход Modbus/RS-485
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Имеющиеся разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Особенности

  • Прямое и высокочувствительное измерение плотности газа, соответствующее, в том числе, стандартам AGA 3 и ISO 5167.
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Быстрая проверка состояния измерительного прибора и статуса при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Документация и чертежи