Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-coupons

Извлекаемые купоны потери массы и держатели Roxar™

Product Description

Извлекаемые купоны потери массы и держатели Roxar устанавливаются в гидравлических или механических фитингах доступа высокого давления. Извлекаемые купоны потери массы и держатели Roxar позволяют установить корреляцию со скоростью коррозии стенок труб путем измерения массы элементов, подвергавшихся коррозии в течение определенного периода времени. Кроме того, чтобы эффективно бороться с опасностями коррозии, можно проанализировать влияние точечной коррозии, образования накипи, отложений или бактерий.

Номинальное давление
Стандарт: 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар); Опционально: 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)
Макс. температура
204 °C/400 °F
Материал пластины
Стандарт: St 52 и AISI1018 в качестве стандартных опций
Материал держателя купона
Стандарт: нержавеющая сталь (316L) и Duplex в качестве стандартных опций

Особенности

  • Простой метод, не требует инвестиций в полевые инструменты
  • Простая технология, легко освоить
  • Доступна дополнительная информация о типе коррозии, отложениях и наличии бактерий; обратитесь к производителю.
  • Распространен в качестве резервного метода для онлайн-мониторинга коррозии
  • Доступны самые разные варианты форм и конструкций купонов
  • Купоны могут использоваться для количественной оценки скорости точечной коррозии (локализованная коррозия)

Документация и чертежи