Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Магнитострикционный уровнемер Magtech™ LTM

Product Description

Уровнемер Magtech LTM позволяет выполнять неинтрузивные измерения и измерения непосредственно в трубе для надежной работы. Магнитострикционный уровнемер измеряет уровень жидкости в сосуде с помощью магнитов, расположенных на поплавке, и затем передает измеренные данные обратно в систему управления. Уровнемер Magtech LTM в сочетании с магнитным индикатором уровня Magtech является идеальным решением для применения в условиях высокого давления и высокой температуры.

Рабочая температура
от -129 до 399 °C (От -200 до 750 °F)
Протокол передачи данных
4-20 мА/HART®, Foundation™ Fieldbus
Индикатор/интерфейс
Встроенный дисплей с кнопками

Особенности

  • Удобная для пользователя настройка благодаря меню с подсказками
  • Непрерывный мониторинг работоспособности прибора с помощью протокола HART
  • Обеспечивает неинтрузивное решение благодаря магнитному индикатору уровня Magtech

Документация и чертежи