Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DLC3100

Цифровой контроллер уровня Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100

Product Description

Цифровой контроллер уровня DLC3100 представляет собой прибор передачи сигналов по протоколу HART, применяемый для измерения уровня жидкости, уровня границы раздела сред или плотности жидкости с использованием технологии датчиков смещения. Благодаря простому в использовании локальному интерфейсу оператора и способности обеспечить уровень полноты безопасности, DLC3100 легко интегрируется в новые или существующие системы управления и противоаварийной защиты. Возможности полевой диагностики позволяют держать под контролем функционирование цифрового контроллера уровня.

Класс зоны
Искробезопасность, взрывобезопасность, взрывопылебезопасность, невоспламеняемость
Сертификаты
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
Протокол цифровой связи
HART® 5–7, 4–20 мА Аналоговый
Интерфейс данных
Проводная сеть
Диагностика
Да, соответствует NE107
Тип монтажа
Уровнемер серии 248 с установленным рычагом торсионной трубки
Рабочая температура
От –40 °C до 80 °C
Источник питания
Питание контура
Управление технологическим процессом
Уровень, интерфейс, плотность
Локальный интерфейс пользователя
Да, четыре кнопки и ЖК-дисплей
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Настройка и калибровка устройства возможна без использования внешних приборов с помощью интуитивно понятного локального интерфейса оператора с четырьмя кнопками и ЖК-дисплеем.
  • Внутренние датчики температуры обеспечивают стабильное функционирование цифрового контроллера уровня, несмотря на изменение температуры окружающей среды.
  • Специфическая диагностика устройства суммируется в виде простых сигналов состояния (предупреждений NE107), которые помогают операторам станции предпринимать действия в соответствии с требованиями процесса.
  • Точное аналогово-цифровое преобразование с высоким коэффициентом усиления позволяет выполнять измерения при небольших изменениях переменных процесса. Это обеспечивает эксплуатацию приборов в сложных условиях измерения уровня, границы раздела сред и плотности.
  • Динамическая компенсация изменяющейся температуры в процессах с переменной плотностью для поддержания точности параметров процесса.

Документация и чертежи