Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Проточный тороидальный (индуктивный) датчик проводимости Rosemount™ 242

Product Description

Тороидальный датчик проводимости Rosemount 242 имеет бесконтактную проточную конструкцию, которая позволяет установить его непосредственно на трубопровод, не создавая помех потоку жидкости. Эти датчики идеально подходят для измерения проводимости вязких, абразивных и волокнистых жидкостей с высокой проводимостью (до 2 С/см или 2000000 мкС/см).

Диапазон измерений
Диапазон проводимости: от 100 мкС/см до 2 С/см
Масса
От 1” до 2”: 10 кг
От 3” до 4”: 39 кг
Maximum Temperature
See Product Data Sheets for details.
Maximum Pressure
See Product Data Sheets for details.
Materials of Construction
Wetted Materials:
Liner: Teflon (PTFE), glass-filled PEEK, or alumina
Contact Rings: 316 SST, Carpenter 20Cb-3® SST, or Hastelloy® C-276
O-Rings: EPDM, Viton™ (FKM), or Chemraz® (FFKM)

Особенности

  • Надежные измерения - нечувствительны к технологическому расходу и направлению
  • Устойчив к закупориванию и подходит для жидкостей, содержащих высокие уровни взвешенных осадков
  • Поскольку никакая часть сенсора не погружается в технологический поток, не создается предпосылок для накопления твердых веществ.
  • Сведение к минимуму времени простоя благодаря калибровке в линии
  • Размеры трубопроводов 1, 1,5, 2, 3, и 4 дюйма (25, 40, 50, 80 и 100 мм) доступны с фланцами совместимыми с ANSI и DIN
  • Гарантия совместимости технологического процесса с различными материалами футеровки и уплотнительных колец
  • Упрощенное подключение кабелей ко внутренней соединительной коробке

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты