Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Позиционер Hagan с вращательным движением рычага 8x14

Product Description

Аналитические позиционеры с пневмоприводом Rosemount удовлетворяют этим требованиям точного управления и поэтому используются уже много лет во многих областях – от сталелитейных заводов до нефтеперерабатывающих заводов – где нужна безусловная оперативность и точность исполнения. Такие установки усиленного типа 8 x 14, как например масштабные воздушные заслонки, обладают большей мощностью для выполнения более тяжелых работ.

Воспроизводимость
1 % от полного хода или выше
Температура окружающей среды
0-140 °F (-17,8 -60 °C), 160 °F (71 °C)  с повышенным техническим обслуживанием
Диапазон измерений
3-15, 0-30 фунт/кв. дюйм (21-103,

Особенности

  • Монтаж на полу
  • Пылезащитная крышка и внутренний нагреватель
  • Предельные выключатели и позиционные измерительные датчики
  • Подача сжатого воздуха
  • Внутренняя система блокировки воздуха
  • Погрешность
  • Надежность
  • Простое обслуживание благодаря прочной рамной конструкции
  • Эффективный крутящий момент и мощность при минимальных затратах
  • Быстрый отклик на мельчайшие изменения входного сигнала из-за высокого внутреннего тепловыделения

Документация и чертежи