Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-PP205 Hagan Power Positioner

Позиционер Hagan тягового типа 2 1/2 x 5

Product Description

Для отрасли необходима мощная трубная арматура управления технологическими процессами, гасители и механизмы подачи, точно реагирующие на сигнал управления. Аналитические позиционеры с пневмоприводом Rosemount компании Emerson удовлетворяют требованиям к точности управления и поэтому используются уже много лет во многих областях, где нужна безусловная оперативность и точность исполнения, от сталелитейных до нефтеперерабатывающих заводов.

Погрешность
±1 % предела шкалы
Температура окружающей среды
от 0 до 170 °F (от -17,8 до 77 °C)

Особенности

  • Вращающееся соединение
  • Пылезащитная крышка и внутренний нагреватель
  • Предельные выключатели и позиционные измерительные датчики
  • Подача сжатого воздуха
  • Внутренняя система блокировки воздуха
  • Погрешность
  • Надежность
  • Простое обслуживание благодаря прочной рамной конструкции
  • Эффективный крутящий момент и мощность при минимальных затратах
  • Быстрый отклик на мельчайшие изменения входного сигнала из-за высокого внутреннего тепловыделения

Документация и чертежи