Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3D39491G Hagan Power Positioner

Позиционер Hagan тягового типа 4х5

Product Description

Аналитические позиционеры тягового типа Rosemount изготавливаются с диаметром цилиндра от 2½ до 8 дюймов в диаметре с ходом от 5 до 14 дюймов. Они поставляются с моделями тягового типа и для крутящего момента для настенного, напольного монтажа либо установки с поворотным основанием, и с такими принадлежностями, как концевые выключатели, датчики положения, обогреваемые шкафы, блокировка отказа воздуха, и характеризуются кулачками, которые обеспечивают выходное движение, которое является функцией входного сигнала.

Погрешность
±1 % предела шкалы
Температура окружающей среды
от 0 до 170 °F (от -17,8 до 77 °C)

Особенности

  • Вращающееся соединение
  • Пылезащитная крышка и внутренний нагреватель
  • Предельные выключатели и позиционные измерительные датчики
  • Подача сжатого воздуха
  • Внутренняя система блокировки воздуха
  • Погрешность
  • Надежность
  • Простое обслуживание благодаря прочной рамной конструкции
  • Эффективный крутящий момент и мощность при минимальных затратах
  • Быстрый отклик на мельчайшие изменения входного сигнала из-за высокого внутреннего тепловыделения

Документация и чертежи