Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Порционные смесители

Product Description

Порционные смесители оснащены смесительным резервуаром, который, как правило, смонтирован на опоре с установленным тензодатчиком, при этом исполнение обеспечивает безразборную очистку и встроенные средства управления для автоматизации всех этапов порционного смешения. Помимо данной конфигурации с тензодатчиком Emerson может также предложить альтернативные автоматические порционные смесители. Заменив тензодатчики кориолисовыми расходомерами Micro Motion™ компании Emerson вы значительно сократите длительность циклов обработки и повысите точность дозирования.

Применения
Малые партии в смешивании / производстве смазок, специальном химическом смешивании, смешивании химических веществ и добавок
Пропускная способность
До 1–20 тыс. тонн
Точность дозировки
Обычно не хуже ±1 кг
Технология дозировки
Тензодатчики или кориолисовые расходомеры Micro Motion
Материалы конструкции
Нержавеющая сталь
Объем работ
Разработка/проектирование технологического процесса, гарантийное обслуживание, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание и поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Объем поставки
Системы «под ключ» с гарантией производительности, датчики механической нагрузки, расходомеры, котлы, трубопроводы, тепловые катушки, клапаны, мешалки, контрольно-измерительные приборы, насосы, электропроводка, системы полоскания и системы управления.
Продукт
Жидкости, такие как базовые масла, химические добавки, химические вещества, смазочные материалы и т. д.

Особенности

  • Сократите время простоя и устраните ручные ошибки благодаря автоматизации дозирования, смешивания, нагрева, разрядки и полоскания
  • Автоматизируйте промывку сосудов, удалите загрязнения и сократите время простоя между партиями с помощью технологий Clean-In-Place
  • Экономьте пространство и затраты на инфраструктуру с помощью компактных выполненных «под ключ» сосудов для дозированного смешивания
  • Повысьте гибкость, используя системы, предназначенные для удовлетворения дополнительных технологических требований к нагреву / охлаждению и времени смешивания
  • Смешивайте быстрее и с большей точностью с кориолисовыми расходомерами Micro Motion
  • Используйте интегрированные средства управления для хранения рецептов и выполнения функций инвентаризации, обработки лабораторных данных и планирования
  • Обеспечьте эффективный нагрев для разных объемов партии с помощью надежной конструкции с двухзонным нагревом

Документация и чертежи