Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-521

Золотниковые миниатюрные клапаны AVENTICS™ серии 521

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 521 — это линейка электромагнитных пневматических золотниковых миниклапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны оснащены высококачественными термо- и влагостойкими катушками, пригодными для высоких температур окружающей среды и применения в сложных условиях. Возможен монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков. Клапаны AVENTICS серии 521 подходят для автомобильной промышленности, упаковки в коробки, тароупаковочной и производстве шин.

Продукты

Search
1–10 из 26 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100001
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100003
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100004
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100005
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100006
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100007
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100008
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 521 52100009
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 521 52100010
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1050 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1050 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
Принцип срабатывания
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Алюминий
Рабочие среды
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
5/2, 5/3
Расход
Более 12 kv
Напряжение
Переменного тока: 115В , 230В, 24В; Постоянного тока: 24В
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
UL

Особенности

  • Корпус из анодированного алюминия с резьбовыми отверстиями G1/4 и уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука для увеличенного срока службы
  • "Не дышащая" конструкция, в которой отработанные продукты из электромагнитного клапана собираются камерами с пружинным возвратом привода одностороннего или двойного действия
  • Использует сжатый воздух или инертный газ с распыленным маслом или без него
  • Диапазон температуры окружающей среды: от 5 °С до 50 °С
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи