Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-HF02-LG

Клапанные системы AVENTICS™, серия HF02-LG

Product Description

Серия AVENTICS HF02-LG расширяет семейство универсальных клапанных систем с высоким расходом до 1400 л/мин.

Продукты

Search
1–10 из 20 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056001
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
5/2
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056051
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056052
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056101
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056102
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056201
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НО/НО
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056202
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056301
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НЗ/НО
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056302
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
НЗ/НО
10 bar

Особенности

  • Модульная конструкция до 32 клапанов и 32 катушек
  • Высокая пропускная способность до 1400 л/мин
  • Управляющий клапан с мощностью 0,35 Вт на катушку
  • Оптимизированный вес благодаря пластиковым несущим панелям
  • Прямой монтаж на монтажные профили системы
  • Хорошие возможности для подключения благодаря использованию Multipol или Fieldbus

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 97 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Blanking plate 1825A00087
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Base plate, Series HF02-LG 1827010649
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 1827020289
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Kits
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Kits
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Принадлежности, Для системы клапанов, серия HF04 1827030206
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Electrical accessories
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Electrical accessories
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Base plate, Series HF02-LG 1827A10631
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Base plate, Series HF02-LG 1827A10650
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Plates
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Серия QR1-S-RBS стандарт 2123204000
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Fittings
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
QR1
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Fittings
QuickShip Everyday
QR1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Серия QR1-S-RBS стандарт 2123206000
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Fittings
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Серия изделий
QR1
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Fittings
QuickShip Everyday
QR1
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи