Вспомогательные элементы для клапанных блоков TESCOM™ Anderson Greenwood, серия SP/K/P/VPB
Вспомогательные элементы для клапанных блоков TESCOM™ Anderson Greenwood, серия SP/K/P/VPB
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Буферная емкость для уплотнения, ключ, диафрагма &, продувные блоки
Линейка вспомогательных элементов, дополняющая модульную систему монтажа.
P
Диафрагма: для регулирования расхода промывочной жидкости можно использовать продувочный ниппель диафрагмы (диафрагму), подключается трубка наружным диаметром 6 мм, 10 мм и 3/8".
SP
Буферные емкости: для систем, в которых требуется открытое уплотнение, например, высокотемпературная, токсичная или коррозионная среда, буферная емкость с уплотняющей жидкостью, не смешивающейся в технологической среде, обеспечит барьер для клапанного блока и измерительного прибора. Если измерительный прибор будет располагаться под диафрагмой, необходимо использовать уплотняющую жидкость с более высоким удельным весом, выше чем удельный вес технологической среды. При расположении прибора над диафрагмой, необходимо использовать уплотняющую жидкость с более низким удельным весом. Вместимость буферной емкости равна приблизительно 50 см3, она оснащена встроенным сбросным клапаном. Максимальное рабочее давление составляет 413 бар при 38 °C; максимальная рабочая температура равна 450 °C. Используются соединения G1/4", цилиндрическая резьба. Mesc SPE: 60.98.70/510 или 610. На каждой диафрагме имеется маркировочный шильдик из нержавеющей стали 316 толщиной 1 мм с идентификационным номером и информацией о размере диафрагмы. Mesc SPE: 60.95.90
K
Ключ для защиты от несанкционированных действий: для предотвращения несанкционированного управления работой вентилей блок может быть оснащен Т-образным защитным ключом. Крышка для защиты от несанкционированного вскрытия является стандартной для всех сбросных и уравнительных вентилей на клапанных блоках с модульным монтажем. Mesc SPE: 60.98.70.905.1
VPB
Vent purge blocks (option - consult factory): There are two vent purge blocks, the double VPB for differential pressure applications and the single VPB for static pressure applications. Purge blocks have two main uses: firstly, for purge protection of the instrument using a purge medium to keep the process away from the instrument by maintaining a slightly higher pressure than the process medium. Secondly, they provide a sensing medium for differential pressure instruments on level indication service. This uses the ´dip tube´ method of sensing the variation in back pressures as the tank contents increase or decrease. Both VPBs are available in stainless steel and have G1/4 parallel threaded connections. The purge block outlet(s) are fitted with a soft-seated non-return valve and the inlet has an integral filter. An additional purge orifice nipple can be fitted to the purge block inlet providing a fixed restrictor to regulate purge flow. This can be checked via the vent/calibrate valve. The maximum working pressure is 413 bar at 38°C; maximum working temperature 200°C. Mesc SPE: 60.98.70/200 or 300