TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model DPM Differential Pressure Manifold
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model DPM Differential Pressure Manifold
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Remote mounting compact design requires minimum space for operation and installation with fewer potential leak points.
Two block valves, one equalizer valve and two vent/test valves in a compact unit.
Cost savings when manifolding the valves by eliminating several parts used in conventional methods of ‘piping up’.
Free-swivelling ball end stem ensures perfect alignment, providing repetitive bubble-tight shutoff and long life.
PTFE or graphite packing below stem threads prevents lubricant washout and thread corrosion.
Back seat stem prevents blowout or accidental removal.
Threaded ¼” NPT vent ports allow vent to be piped away safely. Supplied plugged as standard.
Standard pipe bracket bolts directly to the manifold providing a rigid support for the transmitter. Instrument can be removed easily for service or repair.