Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-1200

Регулятор давления серии 26-1200 TESCOM™

Product Description

Серия 26-1200 — это понижающий давление регулятор с купольным нагружением и высоким расходом при максимальном внешнем входном и выходном давлении 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар. В серии 26-1200 предусмотрены четыре размера отверстий и номинальных значений Cv и сбалансированный основной клапан и доступен внешний датчик. Идеален при испытаниях ракетных двигателей, сжигании топлива, в системах подачи и трубопроводах природного газа.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 3600 и 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 248 and 414 бар
Выходное давление: соотв. макс. входному
Материал
Корпус: нерж. сталь 303, 316
Седло: ПТФХЭ или Vespel®
Мембрана, уплотнительный кольца: Каучук Buna-N или Viton®
Упорные кольца: Teflon®
Остальные детали: нерж. сталь серии 300
Типоразмер отверстий
Cv = 3,3: 3/4" или 1", SAE, NPTF или MS33649
Cv = 6,0: 3/4", 1" или 1-1/4", SAE или MS33649
Cv = 12,0: 1" или 1-1/4", SAE, NPTF или MS33649
Cv = 20,0: фланцы 2" ANSI/ASME или Grayloc
Температура эксплуатации (Cv = 3,3)
–40–74°C / –40–165°F
Температура эксплуатации (Cv = 6,0)
Buna-N: от –40 до 74°C / от –40 до 165°F
Viton®: от –26 до 74°C / от –15 до 165°F
Температура эксплуатации (Cv = 12,0)
От –26 до 74°C / от –15 до 165°F
Температура эксплуатации (Cv = 20,0)
От –40 до 93°C / от –40 до 200°F
Пропускная способность
Cv = 3,3, 6,0, 12,0 или 20,0
Тип нагрузки
Купол
Вес изделия
Cv = 3,3: 25 фунтов / 11,3 кг
Cv = 6,0: 40 фунтов / 18,1 кг
Cv = 12,0: 60 фунтов / 27,2 кг
Cv = 20,0: 130 фунтов / 58,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Диафрагма является измерительной и очень чувствительной
  • Модульная конструкция для простой эксплуатации
  • Для повышения точности доступен внешний датчик
  • Сбалансированный основной клапан увеличивает срок эксплуатации седла
  • Монтаж в любом положении
  • Низкие статизм и давление блокировки

Документация и чертежи