Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-15 Electropolish

Регулятор давления TESCOM™ серии 15 с электрополировкой поверхностей

Product Description

Устройства серии 15 рассчитаны на очень высокий расход — до 28300 ст. л/мин. Устройства серии 15 - это прецизионные устройства понижения давления объемного газа, с обработкой поверхности 10 Rа. Вход: 300 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,7 бар, выход: до 150 фунтов/кв. дюйм изб./ 10,3 бар. Имеется возможность электропневматического управления. Идеально подходит для использования при подаче наливного газа на предприятии.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 300 фунтов/кв. дюйм изб./ 20,7 бар
Давление на выходе: 130–150 фунтов/кв. дюйм изб. / 9,0–10,3 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L
Мембрана или сильфоны: нержавеющая сталь 316L
Седло: ПТФХЭ или Teflon®
Уплотнение: Viton®
Остальные детали: нержавеющая сталь 316L
Рабочая температура
От -20 до 150 °F / от -29 до 65 °C
Размер и тип отверстий
Трубки 3/4 дюйма
Трубки 1 дюйм
Трубки 1-1/2 дюйма Трубки
2 дюйма
Пропускная способность
Мембрана: Cv = 8,0
Сильфоны: Cv = 14,0
Тип нагрузки
Пружинн., пневм.
Вес
55 фунтов / 24,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Диафрагменный чувствительный элемент обеспечивает очень точное давление далее по технологическому потоку.
  • Обработка внутренних поверхностей 10 Ra микродюйм выполнена электрополированием.
  • Цельнометаллическая конструкция из нерж. стали 316L
  • Возможно исполнение с двумя типами нагрузки: пружинной (с регулировкой ключом) и пневматической
  • Возможно исполнение с двумя чувствительными элементами: диафрагмой и сильфонами (сильфонный элемент позволяет расширить пропускную характеристику до более 1200 ст. куб. футов/мин. / 33960 ст. л/мин.)
  • Совместим с электронным контроллером ER5000

Документация и чертежи