Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-513

AVENTICS™ серии 513 (размер 3)

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 513 (размер 3) — это линейка высокоскоростных пневматических клапанов, предназначенных для тяжелых условий работы и спроектированных для универсальности применения в различных решениях автоматизации. Клапаны соответствуют стандарту ISO 5599/2 на взаимозаменяемость блоков клапанов и баз. В прочных универсальных клапанах используется запатентованная технология золотниковой пары AVENTICS для сверхнадежной работы.

Принцип срабатывания
Электромагнитный - пневматическое управление, электромагнитный - прямого действия, электромагнитный - с фиксацией положения клапана
Размер присоединения
1/2 "; 3/4 "
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
4-ходовой - 5/2, 4-ходовой - 5/3 - центр закрыт; 4-ходовой - 5/3 - центр открыт; 4-ходовой - 5/3 - центр давления
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 1,73 Cv до 5,19 Kv
Стандарты и нормативные документы
CSA, IP65, ISO
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Повторяемость и надежная работа в тяжелых условиях
  • Соответствует стандарту ISO 5599/2 для упрощенной замены
  • Идеально подходит для машин с высокой частотой рабочих циклов
  • Модульная конструкция облегчает конфигурирование
  • Потребление энергии оптимизируется с помощью регуляторов давления
  • Регуляторы скорости оптимизируют цикл работы машины
  • Электроника коммуникационной шины G3 и возможности ввода/вывода облегчают подключение к сети
  • Доступны модели с прямым электромагнитным управлением, а также с пневматическим управлением

Документация и чертежи