Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-511

AVENTICS™ серии 511 (размер 1)

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 511 (размер 1) — это клапаны для высоких скоростей и тяжелых условий работы, разработанные для широкого применения в автоматизированных пневматических системах всех типов. Клапаны соответствуют стандарту ISO 5599/2 на взаимозаменяемость блоков клапанов и баз. Доступны модели с прямым или непрямым электромагнитным управлением. В данных многофункциональных клапанах используется запатентованная технология золотниковой пары AVENTICS, обеспечивающая надежность и увеличенный срок службы в тяжелых условиях.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — пневматическое управление; электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
4-ходовой - 5/2, 4-ходовой - 5/3, 4-ходовой - 5/3 - центр закрыт, 4-ходовой - 5/3 - центр открыт, 4-ходовой - 5/3 - центр давления
Расход
От 1,0 до 2,0 Cv
Стандарты и нормативные документы
CSA, IP65, ISO
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Идеально подходит для машин с высокой частотой рабочих циклов
  • Модульная конструкция для упрощения конфигурации
  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Оптимизация скорости машинного цикла с помощью регуляторов скорости
  • Электроника Fieldbus и возможность ввода/вывода упрощают работу по сети
  • Отвечает требованиям стандартов ISO 5599/2

Документация и чертежи