AVENTICS-P-CCI-SC

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Product Description

Pneumatic cylinders with reinforced piston rod, featuring high resistance to shocks and radial loads. Typically used in conveyor belts and other special machinery, to allow stopping loads smoothly and safely, up to 90Kg weight. Mounting holes dimensions are compatible with ISO 21287.

Продукты

Search
1–10 из 108 результатов для Products
:
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000627
Отрасль
Промышленность
Длина хода
15 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000628
Отрасль
Промышленность
Длина хода
15 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000629
Отрасль
Промышленность
Длина хода
15 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000630
Отрасль
Промышленность
Длина хода
20 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000631
Отрасль
Промышленность
Длина хода
20 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000632
Отрасль
Промышленность
Длина хода
20 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000633
Отрасль
Промышленность
Длина хода
25 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000634
Отрасль
Промышленность
Длина хода
25 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000635
Отрасль
Промышленность
Длина хода
25 mm
Размер отверстия
32 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000636
Отрасль
Промышленность
Длина хода
20 mm
Размер отверстия
50 mm
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Длина хода
Размер отверстия
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip

Особенности

  • Robust Construction: High resistance to shocks and radial loads to safely stop package loads at conveyor belts and other special machinery, up to 90 kg
  • Safety in Applications: Single Acting and Double Acting cylinders with Spring allow safe stopping of masses in an emergency or pressure failure
  • Easy to Mount: Standard mountings hole dimensions compatible with ISO 21287
  • Noise Reduction: Elastic cushioning at stroke ends, and air exhaust silencers delivered mounted on Single Acting cylinders
  • Choice of Rod Design Options: Trunnion, Trunnion with anti rotation, and Roller, to better meet the needs of the application
  • Flexibility for Installation: Two standard M3x8 screws allow easy 90° orientation to align the trunnion rod and roller with the conveyed loads

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 64 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Датчик, Cерия ST6 R412027172
Защита

Длина кабеля
0,3 м
Контакты
Reed
Электрическое соединение
M8x1
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ

0,3 м
Reed
M8x1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Кронштейн подшипника AB7-HD, Cерия CM1 1825805275
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Кронштейн подшипника AB7-HD, Cерия CM1 1825805277
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Хвостовое крепление MS9, Cерия CM1 1827001018
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Хвостовое крепление MS9, Cерия CM1 1827001020
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Хвостовое крепление MS1, Cерия CM1 1827001271
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Хвостовое крепление MS1, Cерия CM1 1827001273
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фланцевое крепление MF1, MF2, Cерия CM1 1827001277
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Защита
Длина кабеля
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи