Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-238

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 238

Product Description

Модели ASCO серии 238 — это линейка клапанов общего назначения, предназначенных для подачи воздуха, инертного газа, воды и светлых нефтепродуктов. Компактная конструкция этих двухходовых клапанов с пилотным приводом экономит пространство, сокращает время монтажа и упрощает обслуживание, а короткий ход увеличивает срок службы клапанов. Изделия серии 238 подходят для систем пневматической подвески, коммерческого кухонного и прачечного оборудования, упаковочных систем, а также систем обработки воды и сточных вод.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
:
ASCO™ SCE238D009.24/DC
Класс катушки
F
Размер присоединения
3/4"
Мощность (Вт)
6.9
Отверстие давления/фитинг
G ISO228/1-G BSPP
НАЛИЧИЕ
Класс катушки
Размер присоединения
Мощность (Вт)
Отверстие давления/фитинг
НАЛИЧИЕ
F
3/4"
6.9
G ISO228/1-G BSPP
Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
½"; ⅜"; ¾"; 1"; ½"; ¼"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 1,0 до 2,0 Cv, от 2,0 до 6,0 Cv, от 6,0 до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv 288, от 0,86 до 1,73 Kv, от 1,73 до 5,19 Kv, от 5,19 до 12 Kv, свыше 12 kv
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 480 В перем. тока; 12, 24 В пост. тока | 50; 50/60; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.; 10,3–34,5 бар; 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении

Особенности

  • Имеются модели с питанием переменного или постоянного тока и корпусами из латуни и нержавеющей стали
  • Катушки с соединением DIN в стандартной комплектации
  • В качестве опций предлагаются микропроволочные выводы, ручные приводы и альтернативные эластомеры
  • Дополнительные опции: защита от гидравлического удара, операции с кислородом, одобрения ATEX и WRAS

Документация и чертежи