Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV226

Отсечные клапаны ASCO™ для сжиженного нефтяного газа

Product Description

Клапан ASCO серии HV226 с суффиксом B (8210, 8214 и 8262) — это линейка отсечных клапанов, специально разработанных для управления коммерческими и промышленными горелками, основным топливом которых является сжиженный нефтяной газ. Они идеально подходят для применения в таком оборудовании как зерносушилки, мусоросжигатели и обогреватели в помещении

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Привод клапана
Электромагнитный
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
3/4 дюйма
Материал корпуса
Латунь
Напряжение (В перем. тока)
24, 110, 120, 220, 230
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении, вне помещения, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
CSA; FM; тип 3; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Корпус из необработанной латуни, нержавеющей стали и алюминия для длительного срока эксплуатации
  • Подходит для высокого рабочего давления до 350 psi
  • Время отклика клапана меньше 1 секунды
  • Монтируется в любом положении для обеспечения гибкости установки
  • Водонепроницаемые и взрывозащищенные корпуса
  • Подходит для труб диаметром 1/4", 3/8", 1/2" и 3/4"

Документация и чертежи