Модуль высокоскоростного счетчика RSTi, 2 канала, 24 В пост. тока, 100 кГц

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. Поддержка Ethernet в системе ввода-вывода RSTi повышает скорость обмена огромными массивами данных, генерируемых устройствами. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
ST-5112
Специализированный модуль
2-канальный высокоскоростной счетчик; 0–100 кГц без энкодера 4x, 0–50 кГц для энкодера 4x
Ввод-вывод
2 ввода 24 В пост. тока/2 вывода 24 В пост. тока, 0,5 А; режим с 1 вводом - счет вверх, счет вниз; режим с 2 вводами - счет вверх/запрет счета, счет вверх/сброс, счет вниз/запрет счета, счет вниз/сброс, счет вверх/счет вниз, таймер/направление энкодер 1x, энкодер 2x, энкодер 4x
Потребляемый ток
Система — 160 мА при 5 В пост. тока

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Простая настройка, управление и обновление

Документация и чертежи