Emerson-P-EP-1804

Модуль цифрового ввода RSTI-EP, 4-точечный, 110/230 В перем. тока (65–277 В перем. тока), 2-проводной, изолированный

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-1804
Количество каналов ввода, тип и скорость
4 точки, положительная логика; 10 мс, с временной меткой
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
110 В пер. тока; диапазон 110~230 В перем. тока; Вкл. > 85 В перем. тока; Выкл. < 65 В перем. тока
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА; сведений нет
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508; CSA C22.2 № 0-M91
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс 1, раздел 2, степень A, B, C, D; ISA 12.12.01: 2007; CSA C22.2 № 213-M1987 (повторное подтверждение в 2008 году)

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения до 256 цифровых вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи