Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-047

Клапаны с ручным взводом ASCO™ серии 047

Product Description

Клапаны ASCO серии 047 — это версия с ручным взводом прочных клапанов ASCO серий 342 (1/4-дюймовый и 3/8-дюймовый NPT) и 344 (от 1/2 до 1 дюйма NPT). Клапан поставляется в исполнениях с функцией электрического сброса (возврат клапана в исходное состояние при подаче напряжения), сброса без напряжения (возврат при прекращении подачи напряжения) или со съемной рукояткой. Они идеально подходят для критически важных систем в нефтепереработке и химическом производстве.

Принцип действия
Электромагнитный — с фиксацией положения
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух; инертный газ; светлые нефтепродукты; пар; вода
Размер присоединения
1/2 дюйма
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24, 120, 480 В; пост. ток: 6, 12, 24, 120, 240 В | 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда; опасные; в помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 3; тип 7; тип 9

Особенности

  • 1/4-дюймовая и 3/8-дюймовая модели с резьбой NPT имеют прямое действие для обеспечения максимального расхода для своих размеров
  • Версии с резьбой NPT размером от 1/2 до 1 дюйма имеют тарельчатую конструкцию для обеспечения высокой пропускной способности и герметичной отсечки
  • После срабатывания возврат клапана в режим автоматической работы возможен только вручную
  • Выпускаются варианты в искробезопасном исполнении для установки в опасной среде

Документация и чертежи