Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L194

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L194

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L194 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с фиксацией положения.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1/8 "
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
50 бар
Температура рабочей среды
От –10 до +140 °C (EPDM); от 0 до +130 °C (FPM)
Уплотнение
EPDM; FPM

Особенности

  • Расход пропорционален входному электрическому сигналу.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи